Termékek közzététele
INTRA Icon waste
INTRA Icon waste
INTRA Icon waste
    Intra
    Archivált

    INTRA Icon waste

    Waste bin in stainless steel. Volume: 27 L All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
    Specifikáció
    • The bag is locked into the product and prevents access for others then service personnel. Flexible bracket for attachment and removal of the bag. ICA3H have lids with collection / hide screen and plastic bucket - suited as sanitary waste disposal Outer dimension: 300x450x200 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóICA3
    • TermékcsaládHygiene products
    • Termékcsoport350
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 leírásWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSolid Waste Bins
    • OmniClass szám23-21 17 11
    • OmniClass névInterior Waste Bins