Termékek közzététele
INTRA Icon wall mounted Soap dispenser automatic
Intra
Archivált

INTRA Icon wall mounted Soap dispenser automatic

ICON electrical, touch free soap dispenser in stainless steel. Capacity 0.9 liter soap. Suitable for refilling. Run by 4 x 1,5 V AA batteries.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóICSE
  • TermékcsaládHygiene products
  • Termékcsoport350
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)235
  • Szélesség (mm)124
  • Mélység (mm)110
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
  • OmniClass szám23-31 25 29 13
  • OmniClass névHand Soap Dispensers