Termékek közzététele
INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder big roll
Intra
Archivált

INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder big roll

Toilet big roll holder in stainless steel. For big roll, max D270mm. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
Specifikáció
  • Outer dimension: 300x300x120 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóICT4
  • TermékcsaládHygiene products
  • Termékcsoport350
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)300
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)120
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)3.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 leírásToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 21
  • OmniClass névToilet Paper Dispensers