Termékek közzététele
INTRA Millinox wall mounted Toilet brush holder
INTRA Millinox wall mounted Toilet brush holder
    Intra
    Archivált

    INTRA Millinox wall mounted Toilet brush holder

    Toilet brush holder in stainless steel. Supplied complete with nylon brush with handle in stainless steel. Exclusive, sculptural and stylish - Millinox has a curved shape with a satin finish. The series is created by designer Odd Thorsen, one of the foremost and most successful product designers. Thorsen has a systematic approach to design and ensures function and aesthetics play an equal role in all his projects.
    Specifikáció
    • Outer dimension: 150x150x120 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet. An exclusive line of accessories in satin finish Double curved shape which provides additional strength Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMXTB
    • TermékcsaládHygiene products
    • Termékcsoport350
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)320
    • Szélesség (mm)120
    • Mélység (mm)158
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 leírásToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories