Termékek közzététele
106
Intra lighting

106

"Basic light box". A simple decision when the budget is tight. The 106/216 product range is a functional and accessible range, which is suitable when you are looking for something basic with an optimal ratio of price, uniformity and light output. It’s an affordable alternative to the classic light box. It can be installed in a few minutes and is available in many shapes and mounting options.
Specifikáció
  • Installation: recessed (106). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optic: opal PMMA diffuser (OP), prismatic PMMA optic (PR). Body: steel sheet, powder coated. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. IP protection: 43, 44 (106). Accessories (order separately): mounting kit for false ceiling installation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító106
  • TermékcsaládGeneral
  • TermékcsoportGeneral
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-03-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorral bevont acél
  • Másodlagos anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeSzlovénia
  • Gyártás helyeSzlovénia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000030
  • ETIM-névAccessories for lighting
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 00 00
  • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia