Termékek közzététele
Flea L
Flea L
Flea L
    Intra lighting

    Flea L

    Decorative spot "Sparkling lights" There are spaces that don’t need much light, just a feeling of light being there. Flea represent a low light level range that has many application possibilities, like a special atmosphere in wellness, accent on shelves, night illumination and many more. They are small and this is precisely their biggest advantage.
    Specifikáció
    • Installation: recessed. Light source: high-power LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 4, 50.000h L80 B10. Optic: highly efficient PMMA optical lenses (spot, medium, elliptical). Body: aluminium, powder coated. Advantages: various decorative ring shapes in different colours. Control gear: order driver separately. IP protection: 20, 44.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFlea_L
    • TermékcsaládSpots & Downlights
    • TermékcsoportFlea
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)35
    • Szélesség (mm)39
    • Mélység (mm)39
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeSzlovénia
    • Nettó tömeg (kg)0.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring