Termékek közzététele
Narro PRO
Narro PRO
Narro PRO
Narro PRO
Narro PRO
Narro PRO
    Intra lighting

    Narro PRO

    "Not round at all" For all the square reasons, simply the best. Improved light quality and high luminaire efficiency is the main advantage of Narro. It guarantees a high level of functionality and excellent light distribution. Thanks to many innovative features, the efficiency level is optimized, installation is quick and easy. Top-quality material, energysaving technology and various finishes, make Narro the ideal lighting solution for public and business areas.
    Specifikáció
    • Installation: recessed. Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: highly efficient passive cooling, die-cast aluminium heat sink. Optic: highly efficient optic with uniform distribution, metallized polycarbonate, lacquer finish with funnel made from aluminium, powder coated. Body: polycarbonate body, strengthened with glass fibres, resistant to glow wire test 850°C. Advantages: downlighter is already wired to the remote gear box. Control gear: supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). Emergency: emergency kit version with 1 or 3 hour autonomy installed in separate gear box already wired to the luminaire. IP protection: 20.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNarro_PRO
    • TermékcsaládSpots & Downlights
    • TermékcsoportNarro
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)110
    • Szélesség (mm)240
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeSzlovénia
    • Gyártás helyeSzlovénia
    • Nettó tömeg (kg)1.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia