Termékek közzététele
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R
    Intra lighting

    Alkon R

    "Clean room choice". The right performance in medical care and industrial settings. Alkon efficiently integrates the clean room design, functionality and the quality of illumination. It brings a uniform light distribution to a room, always perfectly suited to various activities and visual tasks. The product is available in different shapes and mounting possibilities. With a surface design that minimizes the accumulation of dirt and IP65 protection class, it offers an efficient solution in areas with extra protection requirements.
    Specifikáció
    • Installation: recessed. Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10 Optic: silver coated aluminium louvre protected with transparent tempered glass (HDP, HMP), soft-light prismatic PMMA optics protected with transparent tempered glass (DPR), prismatic tempered glass (PR). Body: steel sheet housing, powder coated. Advantages: innovative diffuser frame fixation with magnets, protective vent for pressure equilibration. Control gear: integrated highly efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD) version. Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. IP protection: 65. Accessories (order separately): glass removal vacuum adapter. Complete with: ceiling brackets integrated into the housing.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóalkon_r
    • TermékcsaládHealth & Care
    • TermékcsoportAlkon
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-03-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSzlovénia
    • Gyártás helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
    Hasonló termékek