Termékek közzététele
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
    Intra lighting

    Lysabel S Chandelier

    Reimagined legacy: transforming classic elegance in a modern way

    Inspired by the iconic forms of historic chandeliers, Lysabel chandelier reinterprets their beauty with a sleek, contemporary twist.

    Lysabel is designed to make a statement. Its presence is impossible to ignore—whether it graces a grand foyer, a luxurious dining room, or a modern living space. The opal tube emits light along its entire length, creating a soft, diffused illumination.


    Set the inclination

    A special mechanism allows for different inclinations of individual lighting elements, which completely changes the appearance of the chandelier. Set it the way you like it, and change it over time. It will be like having a new luminaire.

    Design: Lorenzo Truant

    Specifikáció
    • Luminaire luminous flux: 2812 lm - 4853 lm

      LED colour: 2300K CRI>90; 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Optics: SOP (Satin opal diffuser)

      Power: 43 W

      Installation: Suspended (S)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólysabel-s-chandelier
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportLysabel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPMMA
    • Másodlagos anyagExtruded Aluminum
    • Gyártás helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment