Termékek közzététele
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
    Intra lighting

    Biba SLIM Track

    Tiny sophistication

    Individually or in a matching composition, sophistication is the look you get. Think about Biba if you’re planning an elegant restaurant, minimalistic hotel lobby, Scandinavian-inspired bar, urban retail experience or even your home dining room and let it suit your taste.

    Combine shapes and colours in an endless fusion of possibilities, which will lead you from simple and sophisticated, to a luminaire composition that really lets your ideas fly.

    Specifikáció
    • Luminaire luminous flux: 577 lm - 943 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90

      Optics: 30°, 55°

      Power: 6 W

      Installation: Track (TR)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBiba_SLIM-track
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportBiba
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-08-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)117
    • Szélesség (mm)78
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeSzlovénia
    • Gyártás helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring