Termékek közzététele
Camay SDI
Camay SDI
Camay SDI
    Intra lighting

    Camay SDI

    "Timeless elegance".

    Some want it glassy and classy.
    The inspiration behind the Camay range was to create a glass element to match with modern architecture, following the latest interior design trends.
    With its timeless note, elegant form and detail, Camay is always a perfect choice in offices, shops, hotels or residential areas.

    Specifikáció
    • Installation: suspended (S).
      Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10.
      Light distribution: direct-indirect (SDI).
      Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP), micro-prismatic polycarbonate optic (MPR).
      Body: extruded aluminium profile body with decorative glass side plates; black or white colour finish.
      Advantages: separate switching of direct/indirect light component for SDI version on request.
      Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, TD).
      IP protection: 40.
      Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1.5 m long power cable.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCamay_SDI
    • TermékcsaládLinear & Systems
    • TermékcsoportCamay
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSzlovénia
    • Gyártás helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring