Termékek közzététele
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
    Intra lighting

    Dawn Suspended

    4.3/5 csillag4.3(9 vélemény)

    Morning light

    Dawn is the perfect luminaire for all romantics who love soft early morning light. Unlike other luminaires which have their light source located in the centre, Dawn hides its source behind the edge and only reveals soft uniform illumination, comparable to the morning dawn.

    Dawn boasts elegant details such as a single piece frame, delicate edge design and 100% clean interior, with no visible elements. It’s a luminaire that pays attention to the details by turning a power cable to an eye-catching element and it’s a perfect example of how to elevate a standard decorative product to a unique lighting experience.

    Specifikáció
    • Luminaire luminous flux: 1795 lm - 3643 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Power: 27 - 48 W

      Driver: Remote

      Installation: Suspended

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódawn_s
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportDawn
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSzlovénia
    • Gyártás helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring