Termékek közzététele
Demi R SOP - DPR
Demi R SOP - DPR
    Intra lighting

    Demi R SOP - DPR

    "Office reviver".

    Full flexibility of space arrangement. Anyway, anywhere.

    Demi represents a high quality lighting solution for office buildings. It provides maximum efficiency and a uniform illumination everywhere. It’s perfect for areas, where you need maximum flexibility of space arrangement or when the final layout is not yet known. The universal luminaire body can be installed in plasterboard or modular ceilings, ensuring the best match with the interior space design.

    Specifikáció
    • Installation: recessed (R).

      Light source: highflux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10.

      Optic: satin opal PMMA diffuser (SOP), soft-light prismatic PMMA optic (DPR).

      Body: steel sheet, powder coated. 

      Advantages: low glare, low contrast, luminance control, tunable white light source. 

      Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI).

      Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

      IP protection: 43, 44, 55. 

      Accessories (order separately): mounting kit for false ceiling installation, GST quick connector available on request.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódemi_R_sop_dpr
    • TermékcsaládGeneral
    • TermékcsoportDemi
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeSzlovénia
    • Gyártás helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia