Termékek közzététele
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
    Intra lighting

    Futon Acoustic SD

    Night's silence

    Say goodbye to noise.
    It’s a lifesaver for all those projects where you want to combine unique ambient lighting, functionality of acoustics and trendy colours. Futon improves speech audibility and creates an appealing ambience thanks to the light source that illuminates the acoustic fabric.

    Designed by: Lorenzo Truant

    Specifikáció
    • SD
      Luminaire luminous flux: 1019 - 1389 lm
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power: 27W
      Installation: Suspended

      SD Satin Opal PMMA panel
      Luminaire luminous flux: 3180 - 5138 lm
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power: 49W
      Installation: Suspended

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófuton-acoustic-sd
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportFuton
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Gyártás helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia