Termékek közzététele
Gramm W LGO
Gramm W LGO
Gramm W LGO
Gramm W LGO
Gramm W LGO
Gramm W LGO
Gramm W LGO
Gramm W LGO
    Intra lighting

    Gramm W LGO

    The lightest light

    Gramm is elegant and focused, meant to enlighten only what is needed. It is round-shaped, and its main feature is the possibility of rotation which allows a lot of flexibility. When you want a pleasant indirect light, you simply rotate it up with one move.

    A name, a guarantee. Gramm will always bring a feeling of feather lightness to the space. Because Gramm is light, period.

    Specifikáció
    • Luminaire luminous flux: 251 lm - 1444 lm

      LED colour: 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Optics: LGO (Linear low glare optics)

      Power: 13 W

      Installation: Suspended (S)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógramm-w-lgo
    • TermékcsaládLinear & Systems
    • TermékcsoportGramm
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Hasonló termékek