Termékek közzététele
Hunter RI
Hunter RI
Hunter RI
Hunter RI
Hunter RI
Hunter RI
    Intra lighting

    Hunter RI

    Recessed trim-less or visible trim spot ''Call to action''. Modern retail shops cannot afford to be uniform. To provoke the desired response of buyers, sections with high sales potential have to be enhanced in the right way. Hunter spot is designed to make your products stand out and help you create a desirable overall brand experience. Design: Gigodesign
    Specifikáció
    • Installation: recessed trim-less (RI). Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. Optic: highly efficient with uniform distribution, metallized polycarbonate with lacquer finish (spot, medium wide). Body: steel sheet housing with extruded aluminium frame, powder coated, many colour options. Orientation: tilt ±30°. Control gear: constant current driver - order separately. IP protection: 20.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHunter_RI
    • TermékcsaládSpots & Downlights
    • TermékcsoportHunter
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSheet metal
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeSzlovénia
    • Gyártás helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek