Termékek közzététele
Lynar RV
Lynar RV
Lynar RV
Lynar RV
Lynar RV
Lynar RV
Lynar RV
Lynar RV
Lynar RV
Lynar RV
    Intra lighting

    Lynar RV

    Sweet home for light modules

    Lynar is an elegant, endless modular profile that offers maximum flexibility. The choice of modules is wide and the installation is tool-free, simple, fast and safe. Combine them the way you want and change or move at anytime. It covers a wide range of use - from office, galleries, retail, hospitality to private residences.

    Specifikáció
    • Linear extruded aluminium profile system with integrated 48V track. Indirect light option with SOP diffuser. Wide range of light insets (linear, spot, pendant). Power supply can be mounted remotely (PSE) or inside the profile (PSI).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólynar-rv
    • TermékcsaládLinear & Systems
    • TermékcsoportLynar
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)58
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Tervezés helyeSzlovénia
    • Gyártás helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia