Termékek közzététele
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
    Intra lighting

    Lysabel S Horizontal

    A saber of light

    Lysabel will always bring a touch of sophistication to your space, whether vertical, horizontal, inclined, single or grouped in different creative compositions. It is a slender homogeneously lit tube without shadows. Its look is clean, minimalistic and refined, with every last detail carefully crafted. Looks fragile, but it’s not. Its force is versatile – for the power of light and of appearance.

    Specifikáció
    • Luminaire luminous flux: 767 lm - 1517 lm

      LED colour: 2300K, CRI>90; 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Optics: SOP (Satin opal diffuser)

      Power: 12 W

      Installation: Suspended (S)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólysabel-s-horizontal
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportLysabel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-08-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPMMA
    • Másodlagos anyagExtruded Aluminum
    • Gyártás helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment