Termékek közzététele
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
    Intra lighting

    Nitor RV Flat D.154

    "Simply efficient"

    Taking efficiency way beyond energy saving.

    The classic downlight has been fundamentally improved and overhauled. With uncompromising performance, maximum efficiency and with a wide variety of applications it has become an indispensable part of (almost) every project.

    It’s also a relamping opportunity, where energy consumption can be decreased by up to 70% and a fast payback time can be reached. Moreover, with the same diameter, the luminaire replacement is quick and clean, with no need for additional ceiling work.

    Design: Bojan Klančar

    Specifikáció
    • Installation: Recessed

      LED colour: 827, 830, 840, 930, 940, Tunable white 2700-6500K

      Luminaire luminous flux: 1123 lm - 2186 lm

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) / Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR) / Highly efficient optic with uniform distribution, metalized polycarbonate, lacquer finish with funnel made from polycarbonate.

      IP protection: 44, 54

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNitor_Flat-154
    • TermékcsaládSpots & Downlights
    • TermékcsoportNitor
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)63
    • Szélesség (mm)154
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeSzlovénia
    • Gyártás helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek