Termékek közzététele
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
    Intra lighting

    Nola S

    Nola - Lona's little sister

    Soft light doesn't need to come in a big size product

    Challenge its small size and put it in lighting compositions that follow the architecture, use it to give people guidance or draw attention to what needs to be seen.

    And if it’s not enough exciting already, creating a unique lighting system using Nola can be even more fun if you pair it with its bigger sister Lona and get an elegant detail that highlights the important part of the architecture, or combine it with linear luminaires to create a discrete guidance through space. It's a luminaire that can easily catch the rhythm of your architecture, enriching it with excitement, and making every heart skip a beat.

    Specifikáció
    • Luminaire luminous flux: 600 lm - 1495 lm

      LED colour: 827, 830, 840, 930, 935, 940, Tunable white 2700-6500K

      Installation: Suspended (S)

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. 

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP), Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR). 

      Body: Aluminium, powder coated. 

      Ceiling cup: Ceiling cup with or without driver must be ordered separately.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI, Casambi). Some versions require externally mounted driver - order separately.

      Power supply: 230V 50Hz / 250 - 500mA.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónola-s
    • TermékcsaládGeneral
    • TermékcsoportNola
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-02
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)110
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeSzlovénia
    • Gyártás helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia