Termékek közzététele
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
    Intra lighting

    Pipes RVSQ

    "Totally responsive"!

    Focus as a matter of choice.

    A range of recessed LED spots brings efficiency and customization together. With a wide choice of colour combinations, power options and sizes, Pipes R is a spot that can blend in discretely or become an eye catching element in the space.

    The concept of »Less is more« went beyond the design itself or the way a space is used. Each and every product component has been optimized to make the Pipes R highly efficient and affordable.

    Design: Serge & Robert Cornelissen

    Specifikáció
    • Beam angle: 20°, 30°, 55°

      Luminaire luminous flux: 390 lm - 748 lm

      LED colour: 830, 840, 927, 930, 935, 940, Dim to warm

      Power: 4W

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópipes-rvsq
    • TermékcsaládSpots & Downlights
    • TermékcsoportPipes R
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolikarbonát
    • Gyártás helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Hasonló termékek