Termékek közzététele
Zoe Z6
Zoe Z6
Zoe Z6
Zoe Z6
Zoe Z6
Zoe Z6
Zoe Z6
Zoe Z6
Zoe Z6
Zoe Z6
    Intra lighting

    Zoe Z6

    Creative. Unique. Yours.

    Mix and match your favourite combination of five different shapes and an on-trend colour palette to create something that fits your wishes like a glove. The finest materials, green technologies and sophisticated production are reflected in top-notch design and give this decorative element a chance to create the ambience of your dreams.

    Whether planning a home, a restaurant, a hotel or a store, Zoe finds its place in minimalistic, Scandinavian influenced, urban interiors and turns it into something truly beautiful.

    Specifikáció
    • Luminaire luminous flux: 645 - 1481 lm

      LED colour: 830, 840, 927, 930, 935, 940

      Installation: Suspended (S)

      Light source: High-power COB LED, CRI>90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. 

      Optic: Satined prismatic lens dome for uniform light distribution. 

      Body: Aluminium, powder coated. 

      Ceiling cup: Ceiling cup with or without driver must be ordered separately. 

      Control gear: Constant current driver - order separately. 

      Power supply: 150 - 350mA / 230V 50Hz.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózoe_z6
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportZoe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)345
    • Szélesség (mm)132
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSzlovénia
    • Gyártás helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia