A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

STUDOR® Maxi-Filtra™

Egyedi azonosító: aa-maxi-filtra
Gyártó: IPS Corporation
Termék család: General Pipework and Ductwork Products
Termék csoport: Studor®
Publikálás dátuma: 2016-03-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
The STUDOR® MAXI-FILTRA™ operates as a two way vent, which filters air in both directions. Its replaceable active carbon filter is designed to eliminate bad odors produced by the plumbing drainage sysem.
The MAXI-FILTRA is for outdoor use only, particularly for use with septic systems, but can also be installed on existing open vent pipes and in systems in which air admittance valves (AAVs) are installed.
Can be installed vertically or horizontally
Outdoor use only
Contains replaceable carbon filter that can last up to two years
Fits 3" or 4" pipe
UV Rated


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Vízvezeték-szerelés - Vezetékek
Uniclass 1.4 Kód: L7313
Uniclass 1.4 Leírás: Sanitary above ground pipes and fittings
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Leírás: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_40_15_75_75
Uniclass 2015 Leírás: Sanitary accessory systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 13 16
CSI MasterFormat 2014 cím: Sanitary Waste and Vent Piping
OmniClass szám: 23-31 00 00
OmniClass cím: Plumbing Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II kód: D2090
CSI UniFormat II cím: Other Plumbing Systems
Ez a termék elérhető:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • Puerto Rico
  • United States
Oceania
  • Australia
  • New Zealand

BIMobject®