Termékek közzététele
STUDOR® Recess Box
IPS Corporation

STUDOR® Recess Box

The STUDOR® Multi-Purpose Recess Box can be used with any MINI-VENT®, TEC-VENT™, or REDI-VENT™ which is located in drywall.
One piece box and mounting ?ange design needs no additional framing or support when installed to the stud bay
Optional mounting by use of the Water-Tite Stabilizer Bar allows the box to be positioned anywhere in the stud bay
Contains integral test cap with rubber gasket for leak testing and protection during the construction phase
Access Box connects to 1½" or 2" ABS or PVC vent pipe
Includes a one-piece snap-on grille
Recess box carries UPC and ICC listings
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaa-recess-box
  • TermékcsaládGeneral Pipework and Ductwork Products
  • TermékcsoportStudor®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-03-14
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kódD2090
  • CSI Uniformat II névOther Plumbing Systems

Termék elérhetősége

Óceánia Észak-Amerika