Termékek közzététele
EZ Mechanical Flex Coupling - Flexible DWV Coupling - 3"
IPS Corporation

EZ Mechanical Flex Coupling - Flexible DWV Coupling - 3"

The EZ Flex Coupling can be inserted between two aligned pipes by flexing the female ends back, inserting the coupling between the pipe, and then folding the ends back onto the pipe and tightening the clamps.

3″ EZ Mechanical Coupling (Black), expansion joint for vertical stacks

  • Decreases labor requirements
  • Reduces project costs by up to 40%
  • Speeds and simplifies installation
  • Cuts pipe and fittings cost by almost 50%
  • Reduces need for inserts, rods and hangers
  • Simplifies engineering/design layouts
Specifikáció
  • 3″ EZ Mechanical Coupling (Black)
    Part #: 46050
    Model #: P35470D

    EZ Mechanical Flex Coupling: Fits in-between 2-1/2” space, connecting two sections of DWV pipe. Connects PVC to PVC or PVC to Cast Iron DWV Pipe.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóez-mechanical-flex-coupling-3
  • TermékcsaládDrainage, Waste, Venting Drainage Fittings
  • TermékcsoportFlexible Couplings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-05
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek