Termékek közzététele
ISOPAN Isodeck PVSteel PU
ISOPAN Isodeck PVSteel PU
    Isopan
    Archivált

    ISOPAN Isodeck PVSteel PU

    Polyurethane sandwich panel for roofing, with a 5-rib corrugated profile on the inside, designed for flat roofs. The external side consists of a flat metal sheet combined with a pvc layer. UTILIZATION Isodeck PVSteel PU is a sandwich panel for flat roofs, thanks to the presence of a double sheet that makes it resistant to loads. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - 5-ribs corrugated profile - External metal sheet coated with a pvc layer
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóIsodeck_PVSteel_PU
    • TermékcsaládFlat Roof Panel
    • TermékcsoportDouble Metal Skin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-02-16
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPoliuretán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Szendvicspanelek
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515