Termékek közzététele
Vapor barrier foils
ISOVER PL
Archivált

Vapor barrier foils

Vapor barrier foils for vapor barrier insulation of walls, ceilings and roofs, protecting building partitions (walls, ceilings, roofs) against moisture caused by condensation penetrating from the interior of the building water vapor to the barrier. Foils with constant or variable diffusion resistance.

Specifikáció
  • A file with products from the current ISOVER offer dedicated to the construction of vapor barriers of walls, ceilings and roofs: vapor barrier foil with constant diffusion resistance ISOVER Stopair 1104, vapor barrier with variable diffusion resistance ISOVER Vario® XtraSafe and Vario®KM Duplex UV.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFolie_paroizolacyjne
  • TermékcsaládIsover materials
  • TermékcsoportMaterials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2019-08-14
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Másodlagos anyagPoliamid
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásAnyag
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_10_94
  • Uniclass 2015 leírásVapour permeable sheets
  • OmniClass szám23-13 25 27
  • OmniClass névVapor Barriers