Termékek közzététele
MP5712L Female Angle Fitting Long
IVAR

MP5712L Female Angle Fitting Long

MULTI•PRESS is an IVAR press fitting studied and tested to be used indifferently with 7 different crimper profiles (BE, B, TH, R, H, F, U). The geometry of the fitting, designed for ideal coupling between pipe and fitting ensuing pressing, and the windows on the bushing holder, to verify correct insertion of the pipe and two O-rings in peroxide EPDM on each terminal, are all details which help to guarantee the usability and reliability of the product. Available in a wide range of configurations and sizes.
Specifikáció
  • MP5712L - FEMALE ANGLE FITTING LONG Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available: Multi•Press connection from 16x2 mm to 20x2,5 mm and female threaded connection 1/2”.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMP5712L_Female_Angle_Fitting_Long
  • TermékcsaládFittings
  • TermékcsoportM·P - Multi Press
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • ETIM-kódEG000002
  • ETIM-névInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC névPlumbing connectors
  • UNSPSC kód40141720
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52
  • Uniclass 2015 leírásPipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClass szám23-19 25 13 21 17
  • OmniClass névFittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia