Termékek közzététele
AC649 Single Bracket
IVAR

AC649 Single Bracket

The range of IVAR items includes a wide series of accessories to complete the main product lines. These give the designer the chance to customize the desired product, ensuring high quality standard to suit everyone’s needs. Therefore brackets, boxes, servo motors, inserts, protective caps, accessory valves and fittings, ring nuts, adapters, unions and much more are also available in BIM format.

Specifikáció
  • Single bracket for EASY LOCK modular manifolds. Made of zinc plated steel. Compatible manifolds: DN 20, DN 25.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAC649_Single_Bracket
  • TermékcsaládOther
  • TermékcsoportOther
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásDistribution Flow Element
  • ETIM-kódEG000002
  • ETIM-névInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódSs_55_70
  • Uniclass 2015 leírásWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névHydraulic Manifolds
  • OmniClass szám23-39 21 13 21
  • OmniClass névManifolds
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING