Termékek közzététele
PT5724 Right Wall Terminal For Horizontal Chases
IVAR

PT5724 Right Wall Terminal For Horizontal Chases

IVARPRESS is an IVAR press fitting studied and tested to be used with B crimper profile.

The geometry of the fitting, designed for ideal coupling between pipe and fitting ensuing pressing, and the windows on the bushing holder, to verify correct insertion of the pipe and two O-rings in peroxide EPDM on each terminal, are all details which help to guarantee the usability and reliability of the product.

The body is made of CW617N nickel-finished brass on the outer surface and yellow for all other parts in contact with fluid in conformity with the latest standards-regulations for drinking water plant. 

Available in a wide range of configurations and sizes.

Specifikáció
  • PT5724 - RIGHT WALL TERMINAL FOR HORIZONTAL CHASES

    Suitable for B clamping profile. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar.

    Sizes available: IVARPRESS connection from 16x2 mm to 20x2 mm and female threaded connection 1/2”.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPT5724_Right_Wall_Terminal_For_Horizontal_Chases
  • TermékcsaládFittings
  • TermékcsoportIVARPRESS - Press fittings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • ETIM-kódEG000002
  • ETIM-névInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC névPlumbing connectors
  • UNSPSC kód40141720
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52
  • Uniclass 2015 leírásPipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClass szám23-19 25 13 21 17
  • OmniClass névFittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText