Termékek közzététele
JLG 10RS / 3248RS / R10
JLG 10RS / 3248RS / R10
    JLG
    Archivált

    JLG 10RS / 3248RS / R10

    RS scissor lifts deliver industry-leading duty cycles and nimble operation. RS scissor lifts operate on four hoses, which significantly reduces potential leak points. In addition, the robust design positions the hydraulic pump within the frame for added protection. These features help streamline serviceability while increasing durability, making the 6RS and 10RS ideal for rental use.


    This machine may also be known as: Platforms, Cherry Pickers, MEWP, AWP, Scissors, IPAF 3a, 3b

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító10RS
    • TermékcsaládScissor Lifts
    • TermékcsoportElectric Scissor Lift
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódTE_30_30_60_60
    • Uniclass 2015 leírásScissor lifts
    • CSI MasterFormat 2014 kód14 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 névScissor Lift Platforms