Termékek közzététele
Gabions Delta Green
MUROXS

Gabions Delta Green

Reinforced soil system for landscaping:

- Laboratory tested geogrid connection method.

- Maximum speed of execution thanks to the pre-assembled option.

- No specialized personnel required for installation.

- Possibility of stone finish.

Specifikáció
    • Electro-welded wire with zinc-aluminum coating (95% zinc / 5% aluminum)
    • Front mesh 300x73 cm: wire Ø5.0 mm, mesh size 10x10 cm
    • Ground panel 300x70 cm: wire Ø4.5 mm, mesh size 10x10 cm
    • Pins and spacers: wire Ø6.0 mm
    • Tensile strength of all components: min. 550 N/mm²
    • 3000 hours of salt spray test in accordance with DIN EN ISO 9227-NSS standard

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódelta-green
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-19
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG013000
  • ETIM-névBuilding materials
  • Uniclass 2015 kódSs_25_13_30
  • Uniclass 2015 leírásGabion wall systems
  • OmniClass szám23-11 17 15
  • OmniClass névGabions

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia