Termékek közzététele
MANOSQUE - Vessel basin Ø 41 cm
Jacob Delafon

MANOSQUE - Vessel basin Ø 41 cm

3.6/5 csillag3.6(5 vélemény)

Vasque à poser, sans trou de trop-plein.

Ø 41 cm. 

Percement du plan : Ø 24 cm. 

Bonde de vidage recommandée : E78263.

Specifikáció
  • Description : Vessel basin Ø 41 cm. E1144. Collection : MANOSQUE. Dimensions : Ø 41 cm. weight : 5,8 kg. Material : Ceramic. Installation type : COUNTERTOP DRILLING: Ø 24 cm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE1144
  • TermékcsaládMANOSQUE
  • TermékcsoportCéramique
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)5.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódEF_37_50
  • Uniclass 2015 leírásTunnels and shafts

Termék elérhetősége

Európa Afrika