Termékek közzététele
KUMIN -  Wall-mount bath-shower mixer
Jacob Delafon

KUMIN - Wall-mount bath-shower mixer

Wall-mount bath-shower mixer - Temperature limiter ring, - water-saving feature: Sensitive flow, - automatic diverter with locking feature, - non-return valve on shower outlet, - Anti-scale aerator.
Specifikáció
  • Wall-mount bath-shower mixer Collection: KUMIN - E1385 Weight: 2 kg Installation type: Wall-mount Product certifications: Certificate of Sanitary Compliance n° 10 ACC LY 113 / NF E3/1 C2 A2 U3 Flow rate : 22 L/mn Spout reach: 203 mm Connections: With wall connectors Mechanism: Ceramic disc cartridge with limiter sensitive flow Centre-to-centre distance: 150 +/- 15 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE1385
  • TermékcsaládKUMIN
  • TermékcsoportRobinetterie
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-02-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Nettó tömeg (kg)2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál

Termék elérhetősége

Európa Afrika