Termékek közzététele
PATIO - Washbasin - 60 x 47cm
Jacob Delafon

PATIO - Washbasin - 60 x 47cm

Patio 1-hole washbasin 60 cm - Dimension 60 x 47 cm, - self-supporting, - 2 pre-drilled holes, - functionality : ledge for optimal comfort of use every day, - easier care: soft corners for fast, easy cleaning.
Specifikáció
  • Patio 1-hole washbasin 60 cm Collection : PATIO - E4159 Dimensions : 60 x 47 cm Weight : 13,8 kg Material : Ceramic Installation : self-supporting Faucets & fittings 1-hole drilled Fixation : 2 anchors pin non included
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE4159
  • TermékcsaládPATIO
  • TermékcsoportCéramique
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)860
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)470
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)13.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815

Termék elérhetősége

Európa Afrika
Franciaország
Marokkó
Oroszország
Spanyolország
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText