Termékek közzététele
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L
    Jacob Delafon

    BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L

    4.5/5 csillag4.5(11 vélemény)
    Brive WC pan 660 x 355 mm - Vario outlet, - water-saving button 3/6 L, - dual flush 3/6 L, - P-trap.
    Specifikáció
    • P-trap WC pan, 66 x 35.5 cm, NF 6 L Collection : BRIVE - E4380 Dimensions : 66 x 35,5 cm Weight : 15,6 kg Material : Ceramic Installation : floor fixings Volume flow technique : Standard 3/6 L Height : Standard. Rim type : open-rim Dual flush 3/6 L P-trap
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE4380
    • TermékcsaládBRIVE
    • TermékcsoportWC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-12-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)660
    • Mélység (mm)355
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)15.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika