Termékek közzététele
ODEON UP - Vanity top 80 cm
Jacob Delafon

ODEON UP - Vanity top 80 cm

Odéon Up 1-hole vanity top 80 cm -80 x 50 cm -self-supporting -chromed overflow cap DESIGN: Cleverly bold with a touch of elegance - a collection for the entire family FUNCTIONALITY: Wide side ledges for optimal comfort of use every day EASIER CARE: Soft corners for fast, easy cleaning -order with Odéon Up base unit EB894, EB895 or EB993
Specifikáció
  • Description : 1-hole vanity top 80 cm. E4796. Collection : ODÉON UP. Dimensions : 80 x 50 cm. Weight : 26,6 kg. Material: Ceramic. Installation type : Self-supporting or can be installed on a specific cabinet. Tap drilling: 1 tap hole. RECOMMENDED BRASSWARE: Aleo, a very accessible range.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE4796
  • TermékcsaládODÉON UP
  • TermékcsoportCéramique
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)800
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)26.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815

Termék elérhetősége

Európa Afrika