Termékek közzététele
FLIGHT  - Square shower tray - 80 x 80 cm
FLIGHT  - Square shower tray - 80 x 80 cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Square shower tray - 80 x 80 cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler - Anti-bacterial protection (silver ions), - floorstanding or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional : riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm, -watertight strip, - class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard. Recommended drain art.-no. E78168, Ø 9 cm
    Specifikáció
    • Square shower tray Collection : FLIGHT - E62441 Dimensions : 800 x 800 x 40 mm Weight : 21 kg Material : Flight Type d'installation : Above-the-floor or inset Forme : Square Drain Ø 90 mm OPTIONS : Riser kit (height 10 cm) ;watertight strip 10-years Guarantee.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE62441
    • TermékcsaládFLIGHT
    • TermékcsoportReceveur
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)40
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)21
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika