Termékek közzététele
FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 76 cm
Jacob Delafon

FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 76 cm

Odéon Up 1-hole vanity top 80 cm - 80 x 50 cm, - self-supporting, - chromed overflow cap, TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer FLIGHT TECHNOLOGY: Antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions) HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight Order with Odéon Up base unit EB894, EB895 or EB993
Specifikáció
  • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62446 Dimensions : 100 x 76 x 4 cm Weight : 23 kg Material: Flight Installation type : Floor-standing or inset Forme : Rectangular Drain Ø 9 cm not included Optional riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE62446
  • TermékcsaládFLIGHT
  • TermékcsoportReceveur
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-02-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)760
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)40
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)23
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 leírásShower trays

Termék elérhetősége

Európa Afrika