Termékek közzététele
FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 76 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 76 cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 76 cm

    TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer

    FLIGHT TECHNOLOGY: Antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions)

    HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight

    Specifikáció
    • Description : E62456. Collection : FLIGHT. Dimensions : 160 x 76 x 4 cm. Weight : 38 kg. Material : Flight. Installation type : Above-the-floor or inset. Form: Rectangular. Drain Ø 9 cm not included. Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE62456
    • TermékcsaládFLIGHT
    • TermékcsoportReceveur
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)40
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)760
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)38
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC011443
    • ETIM-névShower tray

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika
    Franciaország
    Marokkó
    Oroszország
    Spanyolország
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText