Termékek közzététele
ALEO - Thermostatic  wall-mount shower mixer
ALEO - Thermostatic  wall-mount shower mixer
    Jacob Delafon

    ALEO - Thermostatic wall-mount shower mixer

    Thermostatic wall-mount shower mixer - Water saver: Push-in button, - safety stop at 40°C, - maximum temperature 50°C, - warm body, - non-return valve on supplies, - connectors and wall escutcheons, - on flow handle: Eco stop to help save water.
    Specifikáció
    • Thermostatic wall-mount shower mixer Collection : ALEO - E72352 Weight : 2,7 kg Installation : wall Product certification : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACC LY 103. Flow rate : 13 l/min at 3 bars. Connection : Connectors and wall escutcheons Mechanism : Expanding wax cartridge Thermostatic wall-mount shower mixer Water saver : Push-in stop at mid-flow Safety stop at 37°C. Maximum temperature 50°C Warm body Non-return valve on supplies 5-years
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE72352
    • TermékcsaládALEO
    • TermékcsoportRobinetterie
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-12-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)2.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika