Termékek közzététele
BRIVE - single-lever washbasin mixer  - with C3 cartridge - (lever in center position = cold water)
Jacob Delafon

BRIVE - single-lever washbasin mixer - with C3 cartridge - (lever in center position = cold water)

Single-lever washbasin mixer with:

- C3 water and energy-saving cartridge.

- 5/35" fast, easy installation system,

- temperature-limiter ring,

- side lift rod,

- anti-scale aerator,

- metal and plastic waste,

- maximum flow rate 5L/min.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE75759-4
  • TermékcsaládBRIVE
  • TermékcsoportRobinetterie
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-04-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1.13
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815

Termék elérhetősége

Európa Afrika