Termékek közzététele
BRIVE - Wall-mount bath-shower mixer
BRIVE - Wall-mount bath-shower mixer
    Jacob Delafon

    BRIVE - Wall-mount bath-shower mixer

    Wall-mount bath-shower mixer - Temperature limiter ring, - water saver: sensitive stop, - push-button automatic diverter, - non-return valve on shower outlet, - “coin" anti-scale aerator, - wall connectors and escutcheons.
    Specifikáció
    • Description: Wall-mount bath-shower mixer

      Collection: Brive - E75766

      Weight: 1,3 kg

      Installation: wall

      Product certification: Certificate of Sanitary Compliance 10 ACC LY 113

      Connection: with connectors and wall escutcheons (150 ± 15 mm)

      Mechanism: Ceramic disc cartridge

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE75766
    • TermékcsaládBRIVE
    • TermékcsoportRobinetterie
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)2.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika
    Franciaország
    Marokkó
    Oroszország
    Spanyolország
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText