Termékek közzététele
JULY - Bath & Shower column with thermostatic - square showerhead
JULY - Bath & Shower column with thermostatic - square showerhead
    Jacob Delafon

    JULY - Bath & Shower column with thermostatic - square showerhead

    Bath/shower column with thermostatic mixer.

    Square showerhead 200 mm (flow rate: 10 L/min).

    Height-adjustable shower bar.

    Diverter built into flow handle for switching from showerhead to bath and lockable diverter for switching from bath to handshower.

    Safety stop at 37°C. Maximum temperature under 50°C.

    Warm body.

    Citrus handshower Ø 90 mm, 4-spray patterns (flow rate: 10 L/min).

    Smooth, anti-twist, metal-look shower hose 1750 mm.

    Non-return valves on supplies.

    Specifikáció
    • Thermostatic bath/shower column

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE78192
    • TermékcsaládJULY
    • TermékcsoportRobinetterie
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1140
    • Szélesség (mm)395
    • Mélység (mm)110
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika