Termékek közzététele
TOOBI - Single-lever washbasin mixer - 202 mm - with supply hoses
Jacob Delafon

TOOBI - Single-lever washbasin mixer - 202 mm - with supply hoses

Single-lever washbasin mixer with supply hoses - 3 colors inserts: black, white and green, - side lift rod, - waste, - maximum flow rate 8 l/min, - brushed nickel PVD finish - guaranteed 25 years.
Specifikáció
  • Single-lever washbasin mixer with supply hoses Collection : TOOBI - E8959 Weight : 1,6 kg Installation type : 1 hole Product certification : ACS : 14 ACC LY 511 Flow rate: 8 l/mn at 3 bars Connection : with supply hoses Mechanism : 25 mm ceramic disc cartridge
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE8959
  • TermékcsaládTOOBI
  • TermékcsoportRobinetterie
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)202
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815

Termék elérhetősége

Európa Afrika