Termékek közzététele
PARALLEL - Niche unit 80 cm
PARALLEL - Niche unit 80 cm
    Jacob Delafon

    PARALLEL - Niche unit 80 cm

    Niche unit 80cm.

    Finishes:

    • N18 - Gloss white
    • N14 - Gloss anthracite grey
    • E10 - Québec oak
    • NR4 - White marble
    • E52 - Tabaco oak

    + 60 lacquers available

    L80 x D50 x H45 cm.

    Specifikáció
    • Associate with:

      • Parallel countertop
      • EXBH112 - Vivienne vessel basin
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEB1701
    • TermékcsaládPARALLEL
    • TermékcsoportBase unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagElektronnyalábbal kezelt akrillakk
    • Másodlagos anyagMelamin
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika