Termékek közzététele
PARALLEL - Base unit 80 cm, 2 drawers
PARALLEL - Base unit 80 cm, 2 drawers
    Jacob Delafon

    PARALLEL - Base unit 80 cm, 2 drawers

    Base unit 80 cm, 2 drawers

    Finishes:

    • N18 - Gloss white
    • N14- Gloss anthracite grey
    • E10- Québec oak
    • NR4- White marble
    • E52- Tabaco oak

    + 60 lacquers available

    L80 x D50 x H45.6 cm.

    2 slow-close drawers, with waste cutout.

    Specifikáció
    • Associate with:

      • Parallel countertop
      • EXBH112 - Vivienne vessel basin

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEB1703
    • TermékcsaládPARALLEL
    • TermékcsoportBase unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagElektronnyalábbal kezelt akrillakk
    • Másodlagos anyagMelamin
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)26
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika
    Franciaország
    Marokkó
    Oroszország
    Spanyolország
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText