Termékek közzététele
STRUKTURA - Rimless wall-hung WC pan
Jacob Delafon

STRUKTURA - Rimless wall-hung WC pan

Rimless wall-hung WC pan, 54 x 34 cm.

Water-saving dual 2.6/4 L flush or standard dual 3/6 L flush.

Specifikáció
  • Complementary products

    • ETE131 : Réservoir 2,6/4 L alimentation latérale
    • ETE111 : Réservoir 3/6 L alimentation latérale
    • ETE211 : Réservoir 3/6 L alimentation par-dessous
    • E20606 : Abattant thermodur extra-plat à descente progressive
    • E4270 : Abattant thermodur
    • E70024 : Abattant thermodur à descente progressive
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEDE101
  • TermékcsaládSTRUKTURA
  • TermékcsoportWC
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-04-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)390
  • Szélesség (mm)540
  • Mélység (mm)340
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Nettó tömeg (kg)25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC

Termék elérhetősége

Európa Afrika