Termékek közzététele
STRUKTURA - Washbasin 60 cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Washbasin 60 cm

Washbasin.

L60 x D48 cm, self-supporting.

1 tap hole.

With overflow.

Specifikáció
  • Complementary product

    • E77852 : Barre porte-serviettes pour lavabo 60 cm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEGD111
  • TermékcsaládSTRUKTURA
  • TermékcsoportLavabo
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-04-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)130
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)480
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Nettó tömeg (kg)18
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Washtops

Termék elérhetősége

Európa Afrika