Termékek közzététele
STRUKTURA - Washbasin 55 cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Washbasin 55 cm

Washbasin.

L55 x D40 cm, self-supporting.

1 tap hole.

With overflow.

Specifikáció
  • Complementary product

    • E77077 : Barre porte-serviettes
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEGE111
  • TermékcsaládSTRUKTURA
  • TermékcsoportLavabo
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)130
  • Szélesség (mm)550
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Nettó tömeg (kg)14.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Washtops

Termék elérhetősége

Európa Afrika
Franciaország
Marokkó
Oroszország
Spanyolország
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText